Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 200 A, AC 7,2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder HS
| Produktname |
Eaton Bussmann Series- Mittelspannungs-Motorsicherungen
|
| Katalognummer |
7.2WKMSJ200
|
| EAN |
5027590054690
|
| UPC |
051712837798
|
| Produkt Länge/Tiefe |
442 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
76 mm
|
| Produktgewicht |
5200 g
|
| Einhaltung(en) |
VDE 0670-4
DIN 43625 |
| Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
| Produkttyp |
Mittelspannungs-Motorsicherung
|
| Modellcode |
7.2KV 200A M/S 1243
|
| Benutzt mit |
A3354730 Sicherungsclip aus vernickeltem Kupfer
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Ausschaltvermögen |
63 A
|
| Klasse |
Klasse: Teilbereichssicherung
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Widerstand |
1,79 Ohm
|
| Betriebsspannung |
7,2 kV
|
| Watt-Verluste |
99 W
|
| Anwendung |
Motorschutz
|
| Sicherungsgröße |
76 x 442 mm
|
| Standard |
DIN
|