Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80FEE

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, Zweifachelement, 80A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bei 500 VDC

Listenpreis EUR45.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
80FEE
EAN
5027590490474
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
187 mm
Produktgewicht
91.6 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
71 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Sicherungsform
Versetzte doppelzylindrig verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
FEE
Geeignet für
EC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.