Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 80 A, 600 V DC, 250 V DC, HRCII-C, 22 x 127 mm, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
80L09C
|
| EAN |
5027590490566
|
| UPC |
051712551120
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
36 mm
|
| Produktbreite |
135 mm
|
| Produktgewicht |
75 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Bauform |
HRCII-C
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
110 mm
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
600 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Farbe |
Keine
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
Mittlere Klingen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Kanadische Sicherung
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|