Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80LEC

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 80A, Keine, Sicherung

Listenpreis EUR21.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
80LEC
EAN
5027590490603
UPC
051712668552
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
115 mm
Produktgewicht
30.5 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Watt-Verluste
10 W
Sicherungsform
Radiale Messerfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LEC
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.