Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80LR85
Modellcode: 80A 415V AC HOUSE SERVICE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 80 A, 415 V AC, System C Typ II, 30 x 57 mm, gL/gG

Listenpreis EUR18.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
80LR85
EAN
5027590490658
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
100.55 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
IEC 60269
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
80A 415V AC HOUSE SERVICE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
33 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
LR85
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Sicherungsanzeige
Sonstiges
Watt-Verluste
4.9 W
Anschlusstechnik
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Konstruktion
BS-System C Typ II
Baugröße
23 x 57 mm
Sicherungsform
zylindrisch
Spannungsart
Wechselstrom
Material
Keramik
Auslösecharakteristik
Sonstiges
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Schutz von Zuleitungskabeln in Wohn- und Geschäftsgebäuden

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.