Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

950G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3-1/2" or 4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
950G
UPC
662277005623
Product Length/Depth
14.75 in
Product Height
5.75 in
Product Width
1 in
Product Weight
1.45 lb
Product Type
Integral gasket cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
3-1/2" or 4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.