Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

970F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 3-1/2" or 4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
970F
UPC
782274005508
Product Length/Depth
5.26 in
Product Height
9.84 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
3.05 lb
Product Type
Wedge nut cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2" or 4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.