Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

989

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 3-1/2" or 4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
989
UPC
782274005805
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
15 in
Product Width
0.69 in
Product Weight
0.98 lb
Product Type
Cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
3-1/2" or 4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.