Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9PX8KIPM

Eaton 9PX USV Leistungsmodul, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Rack/Tower, 3 HE

Allgemeine Spezifikation

Produktname
USV Eaton 9PX
Katalognummer
9PX8KIPM
UPC
743172039361
Produkt Länge/Tiefe
70 cm
Produkthöhe
44 cm
Produktbreite
13 cm
Produktgewicht
19 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
Produkttyp
USV

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.