Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AC20

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 20 A, 550 V AC, 21 x 114 mm, gL/gG

Listenpreis EUR25.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
AC20
EAN
5027590491662
UPC
051712844758
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
60.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M6
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
97.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
AC
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
3.1 W
Anschlusstechnik
97 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
AC/DC
Betriebsspannung
550 V AC, 250 V DC
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.