Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 32 A, 500 V AC, 21 x 114 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
AC32
|
| EAN |
5027590491693
|
| UPC |
051712844772
|
| Produkt Länge/Tiefe |
113 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
60.4 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M6
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
97.5 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
500 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
AC
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
3.5 W
|
| Anschlusstechnik |
97 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC
AC/DC |
| Betriebsspannung |
500 V AC, 250 V DC
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|