Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AD16

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 16 A, 550 V, 80 kAIC, 2,9 Watt, 111 mm Stichmaß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
AD16
EAN
5027590491747
UPC
051712838498
Produkt Länge/Tiefe
129 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
66.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
16A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
AD
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
2.9 W
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
AC/DC
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.