Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 20 A, 550 V, 80 kAIC, 3,1 Watt, 111 mm Stichmaß
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
AD20
|
| EAN |
5027590491761
|
| UPC |
051712838504
|
| Produkt Länge/Tiefe |
129 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
63.15 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
111 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
550 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
AD
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
3.1 W
|
| Anschlusstechnik |
111 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
AC/DC |
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|