Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AD6

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 6 A, 550 V, 80 kAIC, 1,8 Watt, 97 mm Stichmaß

Listenpreis EUR26.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
AD6
EAN
5027590491808
UPC
051712844802
Produkt Länge/Tiefe
129 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
66.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
6 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
97 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
AC
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
1.8 W
Anschlusstechnik
97 mm Mittenabstand
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
AC/DC
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.