Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AMR51

Eaton Crouse-Hinds series square cover, 4-11/16", Drawn construction, Zinc coated steel, Single-gang, One device, 5/8" - 1-1/4" raised adjustable, 5.3 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
AMR51
UPC
662277171229
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
0.61 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Square cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
One device, 5/8" - 1-1/4" raised adjustable
Construction
Drawn
Material
Zinc coated steel
Number of gangs
Single-gang
Box size
4-11/16"
Capacity
5.3 cubic inch capacity

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.