Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ARD46

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD46
UPC
782274070506
Product Length/Depth
7.06 in
Product Height
5.75 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.45 lb
Product Type
Back box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.