Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AS15

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 15 A, 250 V, Ferrule end x ferrule end

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS15
EAN
5027590491860
UPC
051712485319
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
54 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Product Type
Low voltage cylindrical fuse

Elektrische Daten

Amperage Rating
15 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.