Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AS20

20AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS20
EAN
5996516027554
UPC
051712486934
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
5.1 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
CE
Product Type
Low voltage cylindrical fuse

Elektrische Daten

Amperage Rating
20 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.