Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AST10

10AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST10
EAN
5027590491884
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Product Type
Low voltage cylindrical fuse

Elektrische Daten

Amperage Rating
10 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.