Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE
Product Type
Low voltage cylindrical fuse

Elektrische Daten

Amperage Rating
2 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.