Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AST5

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse 5A, 250V AC, AIRCRAFT FUSE

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST5
EAN
5027590491938
UPC
051712532365
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE
Product Type
Low voltage cylindrical fuse

Elektrische Daten

Amperage Rating
5 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.