Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

B022SS

Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen. Schalter, 10A, 2G, 2-Wege, Edelstahl

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
B022SS
EAN
5010826126193
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60669-2-1
BS EN 60669-1
BS EN 60669-2-1
IEC 60669-1
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
B022SS

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Tastschalter
Oberflächenausführung
Matt
Edelstahl
Besondere Merkmale
Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
Copa-Schalter
Stromstärkewert
10 AX
Betriebsspannung
250 V AC
Kontaktmaterial
Nickel
Silber
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Beleuchtung
Nein
Oberflächenschutz
Lackiert
Materialqualität
Edelstahl
Montageanordnung
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
Einbautiefe
25 mm
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
25 mm
Nennspannung - max.
240 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Betätigungswippen
2
Schaltertyp
2 way
Montageart
Einbau (Putz)
Schutzart
IP3X
IP20
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Anzahl der Abgleichungen
2
Befestigungsmitten
60,3 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Edelstahl
Material
Metall
Urea
Tiefe der Frontplatte
5,8 mm
Material Frontplatte
Edelstahl
Abmessungen Frontplatte/Modul
87 mm x 87 mm
Verkabelungssystem
Kontrollwechselschalter
Betriebsverfahren
Wippe/Taste
Funktionsbeleuchtung
beleuchtet wenn eingeschaltet
Wippenfarbe
Weiß
Farbe
Edelstahl
Anschlussquerschnitte (LN und E)
1,5 mm² (4x) oder 2,5 mm² (2x) oder 4 mm² (1x)
Anschlussart
Schraubklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Beleuchtungstyp
Nicht enthalten
RAL-Nummer (Akin)
0
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Schaltstrom von Leuchtstofflampen
10 Ampere AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.