Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

B221SS

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) – Verdrahtungsgeräte. Abgesicherte Anschlusseinheit FCU, 13 A, geschaltet, Edelstahl

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
B221SS
EAN
5010826126537
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS 1363-4
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
B221SS

Produktspezifikationen

Schutzart
IP20
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
  • Anschlusseinheit
  • Copa Fix
Stromstärkewert
13 A
Betriebsspannung
250 V AC
Kontaktmaterial
Silber
Nickel
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Schaltertyp
Zweipolige Schalter
Farbe
Grau
Anzahl der Abgleichungen
1
Befestigungsmitten
60,3 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Edelstahl
Tiefe der Frontplatte
5,8 mm
Material Frontplatte
Edelstahl
Abmessungen Frontplatte/Modul
87 mm x 87 mm
Material
Urea
Wippenfarbe
Weiß
Anschlussquerschnitte (LN und E)
E = 2,5 mm² (3x) oder 4 mm² (1x)
L + N = 2,5 mm² (4x) oder 4 mm² (2x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.