Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BA01AB306A01000000
Modellcode: 93PS-10(20)-20-2x9Ah-MBS-6

Eaton 93PS USV, 10 kVA, 10 kW skalierbar auf 20 kW, 1 x 20-kW-Leistungsmodul, 2 Stränge mit 9-Ah-Batterien, interner Wartungsbypass, Netzwerkkarte inbegriffen

Listenpreis EUR14987

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 91PS und 93PS USV
Katalognummer
BA01AB306A01000000
EAN
6430028225699
Produkt Länge/Tiefe
33.5 cm
Produkthöhe
130 cm
Produktbreite
75 cm
Produktgewicht
278 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
Produkttyp
USV
Modellcode
93PS-10(20)-20-2x9Ah-MBS-6

Three-phase UPS specifications

Anwendung
Rechenzentrum/Anlage/IT
Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Effizienz (Eco-Modus)
99 %
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
99 %
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Einspeisungstyp
AC
Formfaktor
Tower
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Verbesserter Effizienzmodus
ESS mit VMMS
Eingangsanschluss
Feste Verbindung
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)
Eingangsspannung - max.
415 V
Eingangsspannung - min.
380 V
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Modular
Interne Batterie inbegriffen
Ja
Interner Wartungsbypass
Ja
kVA-Wert
10 kVA
Montagemethode
Tower
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Ausgangsscheinleistung
10000 VA
Ausgangswirkleistung
10000 W
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Ausgangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
380 V
Gesamteffizienz
96 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Laufzeit bei Volllast
20 min
Laufzeit auf Halblast
49 min
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Snmp
Ja
Snmp
Ja
Topologie
Online
Übergangszeit für Volllast
0 s
Schnittstellentyp
Sonstige
Schnittstellentyp
Sonstige
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1.5 %
Leistung
10 kW

Produktspezifikation exportieren