Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BAB1015

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,High intensity discharge,15 A,10 kAIC,Single-pole,120/240 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB,Ring or spade lug terminals

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB1015
UPC
786679301159
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
4.8 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated
Product Type
Thermal magnetic circuit breakers

Produktspezifikationen

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Terminals
Ring or spade lug
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
High intensity discharge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.