Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BAB2035

Eaton Quicklag Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker, 35A, BAB type, 10 kAIC, Bolt-on mounting, Two-pole, Non-Interchangeable, 120/240V

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB2035
UPC
786679302354
Product Length/Depth
3 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.6 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated
Product Type
Thermal magnetic circuit breakers

Produktspezifikationen

Amperage Rating
35 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Produktspezifikation exportieren

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.