Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BC63

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 63 A, 500 V AC, 250 V DC, 21 x 114 mm, gL/gG

Listenpreis EUR20.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
BC63
EAN
5027590492133
UPC
051712844475
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
60.5 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
97.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
500 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
BC
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
5.6 W
Anschlusstechnik
97 mm Mittenabstand
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.