Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BC8

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC8
UPC
782274101309
Product Length/Depth
18.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
15.4 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
Product Type
Mogul conduit body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.