Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BT3

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, T shape, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BT3
UPC
782274107608
Product Length/Depth
9.56 in
Product Height
3.16 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.94 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
Product Type
Mogul conduit body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"
Shape
T

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.