Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BVL50
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Eaton Bussmann Series NH-Niederspannungs-Mikroschalter, 250V, 6A, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör, Schnelle Verbindung

Listenpreis EUR46.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series NH-Niederspannungs-Mikroschalter
Katalognummer
BVL50
EAN
5027590493109
UPC
051712390934
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
20.35 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Niederspannung NH-Sicherungssockel Zubehör
Modellcode
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Elektrische Daten

Stromstärkewert
0 A
Betriebsspannung
250 V

Produktspezifikation exportieren