Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C024

Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen. Schalter, 10A, 4G, 2-Wege, Innenseite weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
C024
EAN
5010826107192
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.116 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS EN 60669-1
IEC 60669-1
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
C024

Produktspezifikationen

Merkmale
Tastschalter
halogenfrei
Oberflächenausführung
Matt
Besondere Merkmale
Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
Copa-Schalter
Stromstärkewert
10 AX
Betriebsspannung
250 V AC
Kontaktmaterial
Silber
Nickel
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Beleuchtung
Nein
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Duroplast
Montageanordnung
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
Einbautiefe
25 mm
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
25 mm
Nennspannung - max.
240 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Betätigungswippen
4
Montageart
Einbau (Putz)
COPA innen
Einsatz weiß
Schutzart
IP20
IP3X
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Anzahl der Abgleichungen
4
Befestigungsmitten
120,6 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Material
Urea
Kunststoff
Tiefe der Frontplatte
6,5 mm
Material Frontplatte
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
145 mm x 84 mm
Verkabelungssystem
Kontrollwechselschalter
Betriebsverfahren
Wippe/Taste
Funktionsbeleuchtung
beleuchtet wenn eingeschaltet
Wippenfarbe
Weiß
Farbe
Weiß
Anschlussquerschnitte (LN und E)
1,5 mm² (4x) oder 2,5 mm² (2x) oder 4 mm² (1x)
Anschlussart
Schraubklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Beleuchtungstyp
Nicht enthalten
RAL-Nummer (Akin)
0
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Schaltstrom von Leuchtstofflampen
10 Ampere AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.