Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C250M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, C shape, Built-in rollers, 2-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C250M HDG
UPC
662277059206
Product Length/Depth
15 in
Product Height
3.9 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
12.16 lb
Certifications
UL514B
cUL to CSA standard C22.2 No. 18
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
2-1/2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.