Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, CSA, Vorne angeschlossen, 35 mm DIN-Schienen- oder einzelner Schraubmontage, HRCI-CB Sicherungen, CSA C22.2 Nr. 106-HRCI-CB
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
C30F
|
| EAN |
5027590495967
|
| UPC |
051712551328
|
| Produkt Länge/Tiefe |
172 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
136 mm
|
| Produktgewicht |
179 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
| Modellcode |
30A 600V CANADIAN FUSE UNIT
|
| Stromstärkewert |
30 A
|
| Anschlussart |
Sonstige
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Bus-Befestigungsart |
Nein
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Sicherungszubehör
|
| Besondere Merkmale |
Frontanschluss
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|