Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C320KGS32

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Freedom Accessory, Base auxiliary contact, Used on Starter and Contactors, NO NC circuit, NEMA Size 3, IEC Sizes L -N

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGS32
UPC
782113629292
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
cUL Listed
Product Type
Accessory

Produktspezifikationen

Used with
Used on Starters and Contactors
Contact configuration
NO, NC
Series
Freedom
Size
NEMA size 3, IEC sizes L - N

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.