Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C47

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
C47
UPC
782274123509
Product Length/Depth
7.44 in
Product Height
2.31 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
2.53 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.