Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C49

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, C shape, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
C49
UPC
782274123608
Product Length/Depth
7.63 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.95 lb
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/4"
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.