Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 5 A, 240 V AC, 7 x 23 mm
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
C55
|
| EAN |
5027590496032
|
| Produkt Länge/Tiefe |
23 mm
|
| Produkthöhe |
6 mm
|
| Produktbreite |
6 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Modellcode |
5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)
|
| Stromstärkewert |
5 A
|
| Stromtyp |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
16.5 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsspannung AC |
240 V
|
| Sicherungstyp |
Unterverteiler
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Sicherungsanzeige |
Sonstige
|
| Watt-Verluste |
0.7 W
|
| Anschlusstechnik |
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
|
| Konstruktion |
BS1361
|
| Baugröße |
7 x 23 mm
|
| Sicherungsform |
zylindrisch
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Material |
Keramik
|
| Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
| Betriebsspannung |
240 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Verbrauchereinheit
|
| Ausschaltvermögen bei Nennspannung, AC |
16.5 kA
|