Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C75M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C75M
UPC
782274756349
Product Length/Depth
6 in
Product Height
1.7 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.18 lb
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.