Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen. Modulare Platte, 8 Modul, Innenseite weiß
| Produktname |
Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen
|
| Katalognummer |
C908
|
| EAN |
5010826127640
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
0.173 kg
|
| Einhaltung(en) |
BS 5733
RoHS conform |
| Produkttyp |
Verkabelungsvorrichtungen
|
| Modellcode |
C908
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Ausstattung: |
Einbauraster
|
| Oberflächenausführung |
Matt
|
| Besondere Merkmale |
Verzinkter Stahl mit Passivierung
|
| Typ |
|
| Kopfausführung |
Kreuzschlitzkopf
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Farbe |
Weiß
|
| Materialqualität |
Duroplast
|
| Klemmenmaterial |
Messing
|
| Bohrlochöffnungsdurchmesser |
0 mm
|
| Einbauhöhe |
150 mm
|
| Einbaubreite |
142 mm
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Anzahl Einheiten (horizontal) |
0
|
| Anzahl Einheiten (vertikal) |
0
|
| RAL-Nummer (Akin) |
0
|
| Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min. |
35 mm
|
| COPA innen |
Einsatz weiß
|
| Befestigungsart |
Schraubbefestigung
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Geeignet für |
Einbauinstallation
Unterputzmontage |
| Anzahl der Abgleichungen |
8
|
| Befestigungsmitten |
120,6 mm x 60,3 mm
|
| Schutzart |
IP3X
|
| Frontplattenfarbe/-ausführung |
Weiß
|
| Tiefe der Frontplatte |
6,5 mm
|
| Material Frontplatte |
Thermoplastik
|
| Abmessungen Frontplatte/Modul |
142 mm x 142 mm
|
| Material |
Plastik
|
| Anschlussquerschnitte (LN und E) |
2,5 mm² (4x) oder 4 mm² (2x)
|