Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CAP130770

Eaton Crouse-Hinds series Capri reducer, End 1: PG 13.5, End 2: PG 7, Male, Female, Insulated, Glass filled nylon, Unplated

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri reducer
Catalog Number
CAP130770
EAN
3589351307701
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
26 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
45 g
Product Type
Reducer

Produktspezifikationen

Type
Standard
Material
Glass filled nylon
End 1 Size
PG 13.5
End 1 Type
PG
End 2 Size
PG 7
End 2 Type
PG
Gender end 1
Male
Gender end 2
Female
Insulator
Insulated
Plating
Unplated
Shape
Standard

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.