Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CAP484204

Eaton Crouse-Hinds series Capri reducer, End 1: N° 48 NFC, End 2: PG 42, Male, Female, Non-insulated, Brass, Electroless nickel plating

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri reducer
Catalog Number
CAP484204
EAN
3589354842049
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
68.2 mm
Product Width
62 mm
Product Weight
71.85 g
Product Type
Reducer

Produktspezifikationen

Type
Standard
Material
Brass
End 1 Size
N° 48 NFC
End 1 Type
PG
End 2 Size
PG 42
End 2 Type
PG
Gender end 1
Male
Gender end 2
Female
Insulator
Non-insulated
Plating
Electroless nickel
Shape
Standard

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.