Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CAP682113

Eaton Crouse-Hinds series Capri reducer, End 1: PG 16, End 2: PG9, Male, Female, Non-insulated, Brass, Electroless nickel plating

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri reducer
Catalog Number
CAP682113
EAN
3589356821134
Product Length/Depth
29.5 mm
Product Height
53 mm
Product Width
29.5 mm
Product Weight
0.123 g
Product Type
Reducer

Produktspezifikationen

Type
Standard
Material
Brass
End 1 Size
PG 16
End 1 Type
PG
End 2 Size
PG 9
End 2 Type
PG
Gender end 1
Male
Gender end 2
Female
Insulator
Non-insulated
Plating
Electroless nickel
Shape
Standard

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.