Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CB5

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Stamped steel, 1-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB5
UPC
784564205056
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
0.81 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.42 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
Product Type
Clampback/spacer

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stamped steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.