Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CB6

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB6
UPC
784564205063
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
1 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Clampback/spacer

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.