Ausgangsnetzkabel 16 A
| Produktname |
Eaton Rack PDU-Kabel
|
| Katalognummer |
CBLOUT16
|
| EAN |
3553340684180
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
0.29 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör für Rack PDU
|
| Modellcode |
Output cord 16A
|
| Typ |
PDU Kabel
|