Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CCP3033BC

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CCP plug, 30A, 0.390-1.375", Three-wire, three-pole, Style 1, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CCP plug
Catalog Number
CCP3033BC
UPC
662276276529
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
2.31 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
2.2 lb
Product Type
Plug

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 1
Configuration
Three-wire, three-pole
Cable diameter
0.390-1.375"
Material
Copper-free aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.