Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CD2

Eaton Crouse-Hinds series CD drain, Steel, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CD drain
Catalog Number
CD2
UPC
782274058818
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2.01 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL514B
Product Type
Drain
Model Code
CD2

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.