Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 500V, 25A, fuse accessory, White, Porcelain

Listenpreis EUR3.48

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD27
EAN
5027590496216
UPC
051712838801
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
33.62 g
Certifications
VDE
Product Type
Low voltage D fuse accessory
Model Code
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Elektrische Daten

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V

Produktspezifikationen

Application
  • E27
  • for size D2 fuse-link

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.