Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CD33
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Sicherungsträger, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Listenpreis EUR4.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D-Schraubkappen-Einsatzträger, Niederspannung
Katalognummer
CD33
EAN
5027590496223
UPC
051712838818
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
61.53333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
Produkttyp
D-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A

Produktspezifikationen

Anwendung
  • E33
  • für Sicherung D3 Sicherungseinsatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.