Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CEO40
40A,AC 500 V,V88/A4, 25 x 110 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 40 A, 500 V AC, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

Listenpreis EUR27.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
CEO40
EAN
5027590496292
UPC
051712839464
Produkt Länge/Tiefe
109.5 mm
Produkthöhe
24.5 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
77.6 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
40A,AC 500 V,V88/A4, 25 x 110 mm LV Fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
40A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A4
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
94 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
500 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
CEO
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
4.7 W
Anschlusstechnik
94 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/A4
Baugröße
A4
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.